Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45
1417274

Isolant femelle RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Modèle sans adaptateur, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil spécial
Type compact
Conception robuste