VS-08-NP-RJ45-BU - Connecteur RJ45
1416952

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Optimisé pour une plage de température étendue atteignant 85 °C
Montage facile avec un outil de sertissage
La protection anti-pli du clip de verrouillage empêche les endommagements et garantit une transmission sans perturbation des données