EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E335024Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: D / IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFINET |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle
|
Version | M12 connecteur mâle, coudé, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: D |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (CEI 11801) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 200 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
selon CSA C 22.2 n° 210-FT1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1416743 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CJN |
Product key | AF1CJN |
GTIN | 4055626076324 |
Poids par pièce (emballage compris) | 334 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 334 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |