HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL
-
Jeu de connecteurs
1416345
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Jeu de connecteurs |
Type de boîtier | Boîtier complet |
Série | HC-B |
Application | Standard |
Type | B10 |
Nombre de pôles | 10 |
Enfichable | 10+PE |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Joint présent | oui |
Capot de protection | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 16 A |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) | |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 87,5 mm |
Longueur | 93,5 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 83 mm |
Distance verticale entre les trous de perçage | 32 mm |
Diamètre de perçage | 4,5 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 65 mm |
Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau Capot de protection | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé | NBR |
Matériau du joint Joint plat | NBR |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Diamètre extérieur du câble | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (pour UL 514 B) |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de verrouillage | Étrier |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP67 | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Type de montage | Montage vissé |
Instructions de montage | Détrompage possible au moyen d'une languette de détrompage CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..pour 2 languettes de détrompage. HC-B16../ HC-B24..pour 4 languettes de détrompage. |
Les connecteurs ne doivent être manipulés qu'à l'état hors charge/tension. Pour fils rigides et souples avec embout. |
Référence | 1416345 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AFX |
Product key | AF7AFX |
GTIN | 4055626069883 |
Poids par pièce (emballage compris) | 505,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 491,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 25ff9907-96d0-40c7-a058-4721617bcc06 |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2