VS-OE-PPC/ME-93C-LI/5,0
-
Câble de réseau
1416216
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec les chaînes porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull sur extrémité non terminée, Line, longueur 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | RJ45 8(4) |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 250 |
Cycles de flexion max. | 3000000 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
Version | RJ45 connecteur mâle, droit |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | PA-GF |
Coloris (Boîtiers) | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 5,00 m |
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 200 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
selon CSA C 22.2 n° 210-FT1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Normes/prescriptions | CEI PAS 61076-3-117 |
Référence | 1416216 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4046356474764 |
Poids par pièce (emballage compris) | 392 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 384,658 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | e99b13fa-62a4-441f-82b0-ae40667ac5bc |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2