Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-5P-M12MS/0,3-810/M12FS-3L - Câble pour capteurs/actionneurs
1416196

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, adaptée aux applications de soudage, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 0,3 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à un câble résistant aux perles de soudage
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile