VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0 - Câble de réseau
1416158

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, Line, longueur : 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles