NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Câble de réseau
1415599

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement