MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Plaques passe-câble
1415241

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Résistant à l'huile selon UL 157