Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Plaques passe-câble
1415234

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm

Informations détaillées concernant le produit