G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK
-
Presse-étoupe
1415189
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé, avec dispositif anti-traction externe
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène