Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INB-M20-S68N-NEPDS-S - Presse-étoupe
1415182

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec protection anti-courbure, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène