G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK
-
Presse-étoupe
1415177
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 7 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec protection anti-courbure
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène