SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1414999
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit DEUTSCH DT04-3P Verrouillage à clip, codage: A, Câblage: déconnecté, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Hydraulique mobile |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau du joint | Silicone |
Matériau de surface de prise | TPU |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | nickelé |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | non disponible |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Intensité nominale IN | 8 A |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit DEUTSCH DT04-3P Verrouillage à clip |
Nombre de pôles | 3 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à clip |
Type de codage | A |
Circuit de protection | déconnecté |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 1,5 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 42 kg/km |
Style UL AWM | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 3x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,69 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,38 mm |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 48 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (horizontal) |
selon UL 758/1581 FT2 | |
selon DIN EN 60332-2-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
selon UL 758, 168 h à 60 °C | |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Non adhésif | |
résistant à l'usure | |
Propriétés particulières | souple |
compatible chaîne porte-câbles | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1414999 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1DWA |
Product key | AF1DWA |
GTIN | 4055626036755 |
Poids par pièce (emballage compris) | 83,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 4cf18e71-831a-4f55-9b0d-379dbf30f895 |
Produits compatibles
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2