SAC-5P-M12MRK/ 5,0-PUR PE SH - Câble d'alimentation
1414842

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: K, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste