Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-5P-M12MRK/ 1,5-PVC PE - Câble d'alimentation
1414835

Câble d'alimentation, 5-pôles, PVC, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M12, codage: K, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial