SAC-5P- 5,0-PUR/M12FSK PE - Câble d'alimentation
1414804

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: K, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V, Connexion T avec Advanced Shielding Technology

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste