Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FRK PE SH - Câble d'alimentation
1414767

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: K, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste