QPD W 3PE1,5 M20 FC BK - Traversée de paroi
1414683

Traversée de paroi, type de raccordement: Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), nombre de pôles: 3+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage, 1,5 mm2

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles