SACC-CC-8QO-0,5 SH - Connecteur de câble
1414612

Prolongateur de câble, 8 pôles, exempt d'halogène, blindé, raccordement autodénudant, matière du boîtier : zinc moulé, nickelé, diamètre extérieur du câble de 5 mm à 9,7 mm 9,7 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels