SACC-M12FSX-8QO SH PN
-
Connecteur de données
1414587
Connecteur de données, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: X, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Application | Données |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Longueur | 57 mm |
Ouverture écrou-chapeau | 15 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 5 mm ... 9,7 mm |
Boîtier | |
Diamètre de boîtier | 19 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Normes / Spécifications | PA 6.6 |
Matière de l'isolant des fils | PVC / PE / PP / caoutchouc |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
Section raccordable | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (souple) |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (rigide) | |
Section raccordable AWG | 24 ... 20 (souple) |
24 ... 20 (rigide) | |
Couple de serrage | Molette M12 |
5 Nm (Ecrou de pression) | |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = YE |
2 = OG | |
3 = WH | |
4 = BU |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Taux de transmission | 10 Gbit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | X |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT6A (CEI 11801), 10 Gbit/s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-109 |
Désignation de la norme | Choc, vibration |
Normes/prescriptions | EN 50155:2001 |
Référence | 1414587 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF2CDN |
Product key | AF2CDN |
GTIN | 4055626029245 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 47,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 9,544 kg CO2e |
Produits compatibles
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Film de blindage 1417184
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2