SACC-CC-4QO SH PN
-
Connecteur de câble
1414416
Prolongateur de câble, PROFINET, CAT5 (100 MBit/s), 4 pôles, exempt d'halogène, blindé, raccordement autodénudant, matière du boîtier : zinc moulé, nickelé, diamètre extérieur du câble de 5 mm à 9,7 mm 9,7 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels