Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Connecteur RJ45
1414382

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contact de blindage de 360° sécurisé grâce au raccordement à sertir confirmé
Montage facile avec un outil de sertissage
Isolant mâle pour capot V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67