Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-M-12-CT-F - Module à élément de contact
1414355

Module à élément de contact, nombre de pôles: 12, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 12, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles