SACC-CIM12MS8PL180THRSHSAMPLE
-
Porte-contacts
1413553
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, blindé, raccordement soudé THR droit
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de produit | Elément de contact |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 2 A |
Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | Au |
Matériau Joint | FKM / EPDM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur mâle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413553 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABQAGA |
Product key | ABQAGA |
GTIN | 4055626008233 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,863 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Presse-étoupe de boîtier 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Presse-étoupe de boîtier 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Presse-étoupe de boîtier 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Presse-étoupe de boîtier 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Presse-étoupe de boîtier 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Presse-étoupe de boîtier 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Presse-étoupe de boîtier 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027679
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2