HC-STA-B06-SLWS-2SSM20-ELC-AL
-
Boîtier
1412821
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 54,6 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques