Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-3P-M12MRS/ 5,0-PVC PE - Câble d'alimentation
1411642

Câble d'alimentation, 3-pôles, PVC, noir, connecteur mâle coudé M12, codage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial