Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-D 25-I-CT-F-Z - Élément de contact
1411481

Élément de contact, nombre de pôles: 25+PE, taille: D25, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373