HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK
-
Jeu de connecteurs
1411356
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 10, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Jeu de connecteurs |
Type de boîtier | Boîtier complet |
Série | HC-D |
Type | D15 |
Nombre de pôles | 10 |
Enfichable | 10+PE |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Capot de protection | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 20 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) | |
Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 1,7 Nm (Vis de fixation de l'embase) |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 100,5 mm |
Longueur | 82 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 70 mm |
Distance verticale entre les trous de perçage | 17,5 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 24 mm |
Longueur découpe de montage | 58 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
CR | |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Diamètre extérieur du câble | 7 mm ... 13 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de verrouillage | Étrier |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
Indice de protection (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Instructions de montage | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Référence | 1411356 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AFX |
Product key | AF7AFX |
GTIN | 4046356929264 |
Poids par pièce (emballage compris) | 252,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 250,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 69542a51-7204-4812-bae4-c6a554e89a17 |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2