Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-EVO-D15-BWSC-PLR-BK - Boîtier
1411337

Embase D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA 6.6-FR, matériau du capot de protection: PC, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, avec joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible