Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe
1411187

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: CEM, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6,5 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles