Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S - Presse-étoupe
1411184

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 3/4" NPT, coloris: argenté, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles