Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-M50-L68N-NNES-S - Presse-étoupe
1411168

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 27 mm ... 38 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles