Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Presse-étoupe
1411155

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 1"-NPT, coloris: gris argent RAL 7001

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1