G-INS-N3/4-M68L-PNES-GY - Presse-étoupe
1411154

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 3/4" NPT, coloris: gris argent RAL 7001

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1