G-INS-M25-M68N-PNES-BK
-
Presse-étoupe
1411134
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1