G-INS-M63-L68L-PNES-GY
-
Presse-étoupe
1411130
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1