G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe
1411126

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1