G-INS-M16-S68N-PNES-GY
-
Presse-étoupe
1411124
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1