G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - Presse-étoupe
1411092

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 18,2 mm ... 26,2 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.
Raccordement de l'armature via un cône PE
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries