Presse-étoupe pour câble non blindé
G-ESS-M20-S66L-NTES-S
-
Presse-étoupe
1411075
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 13.0023XCSA
Identifiant de lhomologation: 101909_0_000ATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1321XATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX4313XProduits compatibles
Avantages
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries