Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-B16-8XSRC-BK - Cadre d'étanchéité
1411073

Cadre d'étanchéité avec fermeture à vis, taille : B16, avec 8 capots passe-câble coniques déjà montés pour diamètre de conducteur entre 2 mm et 11 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles