SAC-4P-100,0-28X/SH-0,50
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1410679
Câble pour capteurs/actionneurs, 4 fils, blindé, PE-X, gaine extérieure noire, 4 x 0,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble au mètre |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Longueur du câble | 100 m |
PE-X noir [28X] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 74 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PE-X noir [28X] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 4x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 6,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
env. 0,70 mm (Gaine extérieure) | |
env. 0,45 mm (Gaine intérieure) | |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 108,8 mm |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Capacité de la ligne | ≤ 100 nF/km (Conducteur-conducteur, asymétrique/avec contact) |
≤ 85 nF/km (Conducteur-conducteur, asymétrique/quarte en étoile) | |
≤ 150 nF/km (Blindage conducteur) | |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 34 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 68 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 68 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN 60332-1-2 |
selon DIN EN 50266-2-5 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1410679 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CJA |
Product key | AF1CJA |
GTIN | 4046356905107 |
Poids par pièce (emballage compris) | 7 234 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 7 234 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2