SAC-8PY-MY/M-FD SH
-
Répartiteur en Y
1410630
Répartiteur en Y, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: Y, sur Connecteur femelle droit M12, codage: D et connecteur mâle droit M12, codage: A, Power with Ethernet (PWE), Connecteur M12 fileté détrompage A et connecteur femelle M12 non pivotant
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Répartiteur en Y |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet hybride |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Blindé | oui |
Détrompage | Y |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC (Puissance et données) |
30 V DC (Puissance et données) | |
Intensité nominale IN | 6 A (Alimentation) |
1,5 A (Données) | |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dessin coté |
|
Écart moyen | 21 mm |
Matériau | PP (Porte-contact, détrompage Y, données) |
PA 6.6 (Porte-contact, détrompage Y, puissance) | |
TPE-U (Porte-contact détrompage A) | |
TPE-U (Porte-contact détrompage D) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | Y |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | D |
Raccordement 3 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Type de signal/catégorie | Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-113 |
Référence | 1410630 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GAC |
Product key | AF1GAC |
GTIN | 4046356924719 |
Poids par pièce (emballage compris) | 43,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 43,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,695 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture 1430488
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Câble de réseau 1524378
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509555
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Câble hybride 1057782
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2