Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-STPG-GY-16 - Embout de câble
1410534

Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 14,9 mm ... 15,2 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles