Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Ecrou
1410409

Écrou QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5 mm2 ... 6,0mm2 / 690 V / 40 A, pour câbles d'un diamètre de 9 mm ... 14 mm.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue