QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Traversée de paroi
1410393

Traversée de paroi QUICKON, 4 pôles + PE, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 14 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 6,0 mm2, 1,0 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles