HC-M-KV-M50(24-35) - Presse-étoupe
1409846

Raccordement vissé métallique jusqu'à 5 bar, longueur filetée : 8 mm, diamètre câble : 24 ... 35 mm, SW 55, raccordement vissé : M50

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles