PRC 3-FT25-MC4-150 - Connecteur d'appareil face arrière
1409220

Connecteur d'appareil face arrière, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, longueur de câble: 150, Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
Au choix préconfectionné ou à confectionner