UL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474-20150513Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474-20150513Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 14 - 10 |
TÜV Rheinland
Identifiant de lhomologation: R 60168292 0001Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Identifiant de lhomologation: R 60117908Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Identifiant de lhomologation: R 60168255 0001Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20190809Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20190809Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |